Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Bilgi kaybınının üstesinden gelmek için çözümler

Su buharı çevriminizi düşük bakım gerektiren çözümler ile geliştirin

Bakım ekiplerinin yeni teknolojileri ve prosesleri anlamak için harcadığı çaba nedeniyle oluşan yüksek maliyetli tesis duruşlarını, ekipman değişimlerini ve kaybolan zamanı nasıl yönetiyorsunuz? Enerji endüstrisindeki personelin birçoğunun henüz yeni gelişmelerden tam anlamıyla haberdar olmaması endüstri açısından büyüyen bir sorun oluşturmaktadır. Geçmiş nesiller emekli oldukça operasyonel bilgi alanında da büyük bir boşluk oluşmaktadır.

Geleceğin endüstriyel servis hizmeti

©Endress+Hauser

Enerji santrali operatörleri ve sahipleri kaynak yetersizliği nedeniyle bakım servisi hizmetini genellikle dışarıdan almaktadır. Dışarıdan hizmet almanın faydalarının oldukça fazla olmasına karşın, birtakım dezavantajları da vardır. Örneğin emekliye ayrılan personelin yerine yenisinin gelmemesi, bilgi kaybı, tesiste işle ilgilenen özel uzman personelin sürekli bulunmaması ve birden çok endüstriye hizmet vermekte olan tedarikçilerin yaşadığı değişiklikler bunlardan bazılarıdır. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak için bu bakım stratejisi trendine uygun akıllı enstrümantasyon sağlıyoruz.

Akıllı enstrümantasyonu seçin

  • Kağıtsız ofis: W@M portal aracılığıyla tüm belgeleri online olarak paylaşın

  • Kendi kendine çalışan sensörler: cihaz çalışırken takıp çıkarma (Memosens)

  • İstikrarlı bakım: sorunları kolayca bulabilmek için transmiterler üzerinde anlaşılır yol gösterici yazı metinleri

  • Gerçeğe daha yakın enstrüman yönetimi: kablo bağlantılarının yapılmasından devreye almaya, operasyondan bakıma kadar her alanda gerçek bilgi

  • Canlı destek ve uzaktan kontrol: web sunucusuyla uygulama uzmanlarına bağlantı olanağı

  • Öngörücü bakım: analiz cihazlarının sarf malzemeleri veya temizleyicileri hakkında önceden bilgi sahibi olma

  • Akıllı sensörler: bilgilerin ve ayarların depolanması

  • Heartbeat Technology™ gelişmiş proses hata teşhisi

Ölçüm performansını artırın

Su Buharı Analiz Sistemimiz (SWAS), akıllı enstrümantasyonu nasıl bir araya getirdiğimize mükemmel bir örnektir. Panellerin kurulumu, devreye alınması ve kullanılması kolay olup modüler yapıları sayesinde modüller ihtiyaçlarınıza göre bir araya getirilebilir. Bu nedenle sizinle önceden çalışmaya başladığımızdan, mühendislik alanında esneklik sağlanmış olur.

SWAS çözümünün avantajları

  • Modüler ve optimum alan kullanımı

  • Memosens dijital akıllı sensör platformu

  • Çok parametreli transmiter patformu ile ilave parametreleri ölçmek üzere genişletilebilir (Liquiline)

  • Kaynağına izlenebilir su buharı kalitesi sağlayan müdahaleye karşı korumalı kayıt defteri (garanti)

  • pH ve kalan reçine kapasitesi hesaplamaları gibi yazılım özellikleri

  • Lehim kaynak, malzeme ve basınç için EN10204-3.1'e uygun sertifikalar

  • 320bar'a (4,641psi) kadar olan basınçlar ve 575°C'ye (1,067°F) kadar olan sıcaklıklarda kullanım

Başarı öyküleri

Online Araçlar