Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Soğutma plakaları üzerinde güvenilir klinker ölçümü

Micropilot: entegre klinker üretimi kontrolünün kalbi

Micropilot FMR57 seviye radarı, klinker soğuma ünitesindeki son derece yüksek sıcaklıklar gibi en aşırı koşullarda hassas ölçüm yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.Yeni FMR57 en yüksek proses sıcaklıklarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Tercih edilen saha cihazı

  • 100mm'lik (4 inç) sinyal yükseltici konik antenli Micropilot FMR57 seviye radarı

Kurulum seçenekleri

  • Gelişmiş hata tespiti ve durum takibi fonksiyonu

  • FHX50 uzak montaj için elektronik devreler, programlama ve görüntüleme seçeneği

  • Güvenli ve görünür bir konuma monte edilebilen parlak ekran

  • İstek halinde kablosuz güç ve veri aktarımı

Ölçüm noktası için avantajları

  • Milimetre hassasiyetinde koordine edilen hava üfleme ve plaka hızı kontrolü

  • Klinker soğutucu ve fırının güvenlik kapatma sisteminin bir parçası olarak da kullanılabilir

  • IEC 61508'e uygun olarak TÜV Rhineland tarafından yapılan bağımsız değerlendirmeye göre SIL 3

  • Kontrol sistemine kolay entegrasyon

  • Fieldbus ve kablosuz iletişim seçenekleri

En kaliteli klinker üretimi

Micropilot FMR57 seviye radarı, fırın kafasında klinker soğutma plakalarının hareketli yollarının her biri üzerine monte edilir.Radar cihazı, hareketli plaka üzerindeki klinkerin seviye ve hacim bilgisini besleyerek soğuk havanın ve plaka hızının klinker tarifinde belirtilen klinker kalitesine göre optimize edilmesini sağlar.

  • Çimento üretimi prosesinde klinker soğutucu üzerine monte Micropilot. ©Endress+Hauser