Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Özel alaşımlar sayesinde en iyi sıcaklık termokuplları

Koşullar gerçekten sıcak olduğunda, Omnigrad S imdadınıza yetişir

Ön ısıtıcıda ve fırında farini klinkere dönüştürmek için gereken yüksek ısı dikkatli bir biçimde kontrol edilmelidir.Sıcaklık doğru takip edilmezse fırın aşırı ısınabilir ve yangına veya patlamaya neden olabilir.Ortamın tozlu olması yangın riskine neden olduğundan, sıcaklıkların dikkatli bir biçimde kontrol edilmesi ve ekipmanın korunması gerekir.Ayrıca, çimento üretiminin yanlış sıcaklıkta yapılması ürün kalitesini de olumsuz etkileyebilir.

Tercih edilen enstrümantasyon

  • Nikel kobalt, silikon karbür veya nitrürden yapılmış TAF11 ve TAF16 yüksek sıcaklık termokuplları

  • TMT142 parlak yerel ekran/transmiter veya titreşime dirençli kafa transmiteri

Ölçüm noktası için avantajları

TAF 16 NiCo termokaplinler

  • Sülfidasyona ve asitli klorür ortamlara son derece dayanıklı sağlam ve kırılmaz gözeneksiz nikel kobalt alaşım

  • Oksidasyon, sıcak korozyon, karbürizasyon, metal tozlanması ve nitrürlenmeye karşı mükemmel dayanım

  • Oldukça iyi sürünme direnci, ortalama yüzey sertliği ve yüksek aşınma dayanımı

TAF 11 Seramik SiN termokupl

  • AISA310 çeliği karşısında başarıyla test edilmiş olup, soğutucuda 5 kata kadar ve ikincil hava borusunda 20 kata kadar daha uzun ömre sahiptir

Ek sıcaklık cihazları

  • Sıcak bölgeleri engelleyen iTemp TMT142 ve 162 uzak transmiterler ve ekranlar

  • Kablolama yükünü azaltan ve fırın hata tespiti olanaklarını artıran WA70 kablosuz adaptörler

  • Fırın rulmanı yağı sıcaklığını izleyen Omnigrad M TRx RTD termometre

  • Soğutma ve yağlama çevrimi sıcaklığı takibi için Flowphant T DTT31 veya Omnigrad TST410

  • Kolay sensör kurulumu ve sensör durumu takibi için Fieldcare tesis varlıkarı yönetimi yazılımı

Sıcaklığı hassas bir biçimde takip edin

Operatörün sorunlara işaret eden trendleri belirleyebilmesi için sıcaklığı hassas bir şekilde takip edebilmesi çok önemlidir. Sorunların kolay bir şekilde tespit edilebilmesi için prosesi izleyen cihaz verileri gerçek zamanlı ve kullanımı kolay bir biçimde gösterebilmelidir. İzlenmesi gereken başlıca üç bölge vardır: fırın, ön ısıtıcı ve klinker besleyici. Sıcaklıkların yüksek olması, toz ve sert çevre koşulları prosesi izleyen cihazların işlerini oldukça zorlaştırır.

  • Bilyeli çimento değirmeni sürücüsünde yağlama yağı sıcaklığı ölçümü. ©Endress+Hauser