Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Klinker prosesindeki enerji verimliliğinizi arıtırın

Sürekli olarak en kaliteli klinker üretimi

Klinker üretimi yüksek enerji gerektiren bir işlemdir. Yakıt ve doğru sıcak gaz karışımı ile birlikte optimum yanma kontrolü, prosesin hem çevreye etkisi hem de ekonomisi üzerinde etkilidir. Toplam enerji malieti, prosesteki değişken maliyetlerin %65-75'lik bir kısmını oluşturabilir. Klinker üretiminde etkili proses kontrolü için, prosese özel optimize edilmiş ölçüm paketleri şarttır.

Fırın yakıcı kontrolü ve yakıt dozlama paketi

  • Coriolis akış ölçerler, yakıcıya giden yakıtın kütlesel akışını düzenler, yakıt ısıtma sistemine anlık sıcaklık ve viskozite bilgilerini sağlarlar

  • Bağımsız optimizasyon yazılımına sahip Memograph S kazan ve yakıcı izleme istasyonu

  • Kazan içi seviye ve sıcaklık enstrümanları

  • Klinker pişirme alevi basınç ve sıcaklık enstrümanları

Klinker soğutma ünitesi paketi

  • Havayla soğutma için akış ölçerler

  • Klinker yatağındaki malzeme yüksekliğini izleyen yüksek sıcaklık dayanımlı radarlar ile soğutma ızgaralarının hızının ve verilen hava miktarının düzenlenmesi

  • Anlık klinker yoğunluğu ve kireçsizliği ölçüm

  • Klinker soğutma ızgaralarının altındaki ürün toplama siloları için ürünle temas etmeyen tıkanma tespiti sensörleri

  • Ventilli veya bantlı klinker iletimi için ürüne temas etmeden kütlesel akış ölçüm sensör sistemi

  • Üçüncül gaz boruları için sıcaklık sensörleri ve transmiterler

Size kattığı değer

  • Enerji takibi ve yönetimi için paket çözümler

  • Ön ısıtıcı siklonlardan geçen hammaddelerin hassas ölçüm ve kontrolü

  • Birikme ve tıkanmaların hassas takibiyle siklonların hava ile temizlenmesi

  • Depolama, karıştırma ve dozajlama için optimize karışım kontrolü ve hassas fırın regülasyonu

  • Klinker soğutucuda optimizasyon için hassas anlık hassas ölçüm

  • Sıcaklık termokupllarımız normal sensörlerden ortalama 10 kat daha uzun süre dayanır

Ön ısıtıcı siklon kontrol paketi

  • Hammadde besleme gaz akış hızı monitörleri

  • Siklonlarda basınç kontrolü için yüksek hassasiyetli, termal şok ve mekanik dayanımlı sensörler

  • En son yüksek teknolojili, aşınmaz alaşımdan termokupllar ve tireşimlere dayanıklı elektronikler ile uzun ömürlü sıcaklık ölçümü

  • Prosese temas etmeden siklonlarda birikme ve tıkanma tespiti

Ölçüm noktaları

  • Çimento üretiminde klinker pişirme işlemi. ©Endress+Hauser