Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Kritik soğutma suyu ve yardımcı çevrimlerin takibi

Emniyetli soğutma suyu kaçağı takibi ve optimize edilmiş elektrikli çelik üretim prosesi

Tipik bir EAF’nin (Elektrik Ark Fırını) içindeki panellerde ve duvarlarda proses ısısını kontrol eden ve ekipmanın ısıl hasara uğramasını veya zarar görmesini engelleyen soğutma çevrimleri bulunur. Tek bir arıza bile prosesin yanı sıra fırını da etkileyebileceğinden bu su çevrimleri kritik noktalardır. Bazı durumlarda personel için bile tehlike söz konusu olabilir. Soğutma çevriminin kontrolü hem bir operasyon hem de bir güvenlik sorunudur.

Kritik su soğutma çevrimlerini izlemenin güvenli yolu.

IEC/EN 61511 (SIL Güvenlik entegrasyonu seviyesi) ve EN ISO 13849-1’e uygun güvenlik kaçağı tespiti çözümü (LDS).

Daha fazla bilgi için "güvenlik kaçağı tespiti ".

Yardımcı çevrimlerinizin maliyetini azaltın

Yardımcı çevrimlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi, elektrikli çelik üretimi proseslerinin güvenilir ve maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde çalışmasını sağlar. Elektrik enerjisinin yanı sıra doğalgaz, oksijen ve cüruf oluşumu gibi ilave parametrelerin de ölçülmesi gerekir.

Yardımcı çevrimler için tercih edilen enstrümantasyon

  • Sağlam ve ultra kompakt coriolis cihazları Promass E veya oksijen için Vortex ölçüm cihazı Prowirl

  • TR15 sıcaklık sensörü ve Cerabar PMP51 basınç transmiteri

  • Flanşlı versiyon termal akış ölçer t-mass 65F ile gazlarda doğrudan kütlesel akış ölçümü

  • Kütlesel akıştaki değişiklikleri 4…20 mA akım çıkışıyla gönderebilen Solimotion FTR20 dökme katılar için akış göstergesi

Ölçüm noktanız için sağlanan avantajlar

  • Tek bir uzman tedarikçi ölçümün nasıl yapılacağını tasarlar, ekipmana ilişkin
    teknik belgelerin de yer aldığı proje tasarımını yapar, ekipmanı tesisinize getirir ve montajını yapar

  • Sıcaklık, basınç ve akış gibi tüm ölçüm noktaları için tek bir tedarikçi

  • Web üzerinden varlık yönetimi sağlayan servisler ve araçlar