Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Soğutma suyu sızıntısı tespiti

Güvenli, sağlam ve hassas su sızıntısı ölçümü sistemi (LDS)

Tipik bir metalürji tesisinde su soğutma devreleri, prosesin ısınmasını kontrol etmek ve ekipmanın termal zarar görmesini veya imha olmasını engellemek için kullanılır. Su devrelerinin kritik öneme sahip olmasının nedeni, oluşabilecek arızaların prosesi değiştirme ve hatta fırının kendisini etkileme olasılığının bulunmasıdır. Bazı durumlarda personel güvenliği riske girebilir. Bu nedenle soğutucu devresi kontrolü hem operasyonel bir konu hem de bir güvenlik sorunudur.

Sağladığı avantajlar

  • Tipik olarak 1-8 soğutma devresi için LDS

  • Sistem tasarımı, yapısı ve uygulaması EN ISO 13849-1'e uygun olarak IEC/EN 61508 ve IEC/EN 61511'in (SIL Güvenlik bütünlüğü seviyesi) fonksiyonel güvenlik standartlarını karşılar

  • Yoğunluk kompanzasyonu için son derece hassas hacimsel akış sıcaklık kompanzasyonu

  • Kılavuzlu konfigürasyon adımlarını kullanarak kolay devreye alma

  • Çok sayıda alarm tipi ve seviyesinin yanı sıra yerel ve uzaktan alarm susturma ve onaylama

Tesis güvenliğinizi artırın

Takip süreci akış ve sıcaklık kontrolünün yanı sıra üretim proseslerinin her birinin alarm yönetimini dikkate alarak devrede sızıntı olmadığının doğrulanmasından oluşur. Güvenlikle ilgili devrelere örnek olarak yüksek fırında (BF) tuyère soğutma, konvertörde üfleme borusuyla soğutma (BOF) ve elektrikli veya daldırmalı (EAF/SAF) ark fırınlarındaki panellerin suyla soğutulması verilebilir. Bunlara dökümhanelerdeki döküm ocaklarında veya bakır izabelerindeki flaşlı fırınlarda da rastlanabilir.

Ölçüm noktaları

  • Konvertör, bof (bazik oksijen fırını) çelik yapımı prosesinin kalbini oluşturur. ©Endress+Hauser