Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Güvenlik için kaçak tespiti çözümü (LDS-Leakage Detection Solution)

Paket çözüm - kritik su soğutma çevrimlerini takip etmenin güvenli yolu

Su soğutma çevriminin tipi ne olursa olsun kaçak tespiti şu prensibe göre yapılır: uygun akışölçerler kullanılarak (elektromanyetik veya ultrasonik) soğutma çevriminin giriş ve çıkış hattındaki akış hızları ölçülür. Akışölçerlerin yakınına monte edilmiş olan sensörlerden de giriş ve çıkış hatlarının sıcaklığı elde edilir. Bizim sistemimizde sıcaklık sensörleri ayrı olduğundan (akışölçerlere entegre değil) en doğru sonuçların elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Tercih edilen enstrümantasyon

  • Elektromanyetik (EMF) akışölçer (Proline Promag 50P) veya DC elektrik ya da tozaltı ark fırınları ( DC EAF/SAF) için 2 telli döngüden beslenen proseste sürekli ultrasonik akışölçer (Prosonic Flow 92F)

  • Sıcaklık TS111 StrongSens ince filmli sensör elemanı + kontrol ünitesi (PLC), analog girişler, dijital giriş birimleri (opsiyonel), güvenlik röleleri ve operatör kontrol paneli (HMI = Human-Machine-Interface (İnsan Makine Arayüzü)) ve şalter anahtar kabini

Paket ölçüm çözümünün avantajları

  • Sağlam tasarımlı Proline Promag 50P akış sensörü

  • Montaj koşullarından ve çevresindeki bölgenin elektrik alanından hiçbir şekilde etkilenmeyen ve elektromanyetik akışölçerle hemen hemen aynı ölçüm hassasiyetine sahip, döngüden güç alan ultrasonik transmiter Prosonic Flow 92F

  • Son derece hızlı yanıt süresi, uzun dönemli kararlılık ve üstün titreşim direnci sağlayan uç malzemesi / ürünle en iyi termal teması sağlayan TS111 StrongSens ince filmli sıcaklık sensör elemanı

Güvenlik standartlarınızın karşılanması

Soğutma çevriminde bir kaçak oluştuğunda giriş ve çıkış akımları arasında bir kayma oluşur ve bir alarm oluşturulur.Bu yöntem, soğutucu olarak su veya diğer bir sıkıştırılamaz ürünün kullanıldığını varsayar.Sistemin tasarımı, yapısı ve uygulaması EN ISO 13849'a uygun olarak IEC/EN 61508 ve IEC/EN 61511 (SIL Güvenlik bütünlük seviyesi) güvenlik standartlarını karşılamaktadır.

  • EAF elektrikli ark fırınında Prosonic Flow ultrasonik akış ölçer ile kaçak tespiti. ©Endress+Hauser
  • Yüksek fırında Promag elektromanyetik akışölçer ile kaçak tespiti. ©Endress+Hauser