Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Maliyetten tasarruf sağlayan bir iyileştirme

Rulman yağı sıcaklığının kablosuz olarak izlenmesi tesis kullanılabilirliğini optimize eder

Morgoil® sürtünmeli rulmanları olarak bilinen haddeleme ayağında kullanılan rulman yatakları, üst ve alt destek silindirlerinin iş tarafında bulunur. Bir yağlama sistemi, rulmanların ihtiyaç duyduğu kayganlaştırmayı sağlar. Sıcaklık farkındaki artış, içeride hasara neden olabilecek sürtünme artışının bir işaretidir. Ancak haddeleme ayağında söz konusu olan ortam koşulları, gerekli sıcaklık sensörlerinin kablo bağlantılarının güvenli bir biçimde yapılmasını çok zor hale getirmektedir.

Kestirimci bakım maliyetten tasarruf sağlar

Kurulum ve devreye alma sırasında çok az bir çabayla sağlanan bu çözüm, kayganlaştırıcı sıcaklığının ölçülerek sürtünmeli rulmanların hasar görme riskinin önceden tespit edilmesini sağlar. Bakım müdahalesi, kestirimci bir şekilde başlatılmış olur. Sökme ve kurulumun yanı sıra üretim kaybının da getirdiği maliyetler nedeniyle bu tür bir sürtünmeli rulman arızası çok yüksek maliyetlere neden olur.

Size kattığı değer

  • İlk ölçüm ve proje tasarımı için tek bir tedarikçi

  • Devreye alma ve eğitim için tek bir tedarikçi

  • Kestirimci bakım sayesinde maliyetten tasarruf sağlayan kablosuz çözüm

Ölçüm noktası için avantajları

  • Kaynaklı termovelli ve değiştirilebilir insertli sağlam TR15 rezistanslı termometreler, zorlu endüstriyel uygulamalarda kendini binlerce kez kanıtlamıştır

  • Her bir sıcaklık sensörüne takılı olan adaptör, entegre batarya sayesinde bağlı cihaza güç sağlar ve WirelessHART standardına dayalı veri aktarımı yapılmasını sağlar

  • Memograph RSG40 grafiksel veri yöneticisi, ağ geçidinden elde edilen sıcaklık ölçüm değerlerini belleğinde saklar, görselleştirir, analiz eder ve iletir