Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Gıda endüstrisi için ideal limit seviye siviçleri

Liquipoint FTW23/33 & Liquiphant FTL33

Seviye tespiti için ideal siviçler

Gıda ve içecek endüstrisi için mükemmel bir tercih olan limit seviye siviçleri artık E-direct portföyü kapsamında daha hızlı ve ekonomik bir şekilde sizlere sunulmaktadır.

Avantajlar

  • Test mıknatısı ile fonksiyon kontrolü

  • Kalibrasyon ya da ayar gerektirmez

  • Tak & çalıştır

  • Sertifikalar/Uygunluklar: 3-A, EHEDG, FDA, EU 1935/2004

Liquipoint FTW23 – Etkili ve basit

Birikme yapmayan su bazlı sıvılar için

  • Su bazlı sıvılarda temel uygulamalar için (DC > 20)

  • Düşük maliyetli

  • Proses sıcaklığı: -20...+100°C (-4...+212°F), 1 saat süre ile +135°C (+275°F)

>>> Liquipoint FTW23 hakkında daha fazla bilgi için...

Liquipoint FTW33 – Gelişmiş, güvenilir ve kolay

Yoğun birikme yapan su bazlı ya da yağ bazlı ürünler için

  • Sıvı ve macunsu ürünler için (DC ≥ 2)

  • Gerçek düz montajlı

  • Aktif birikme kompanzasyonu

  • Proses sıcaklığı: -20...+100°C (-4...+212°F), 1 saat süre ile +150°C (+302°F)

>>> Liquipoint FTW33 hakkında daha fazla bilgi için...

Liquiphant FTL33 – Çok fonksiyonlu

Gıda ve içecek uygulamaları için üniversal sensör

  • Pompa ile basılabilen tüm ürünler için

  • Pazardaki en küçük titreşimli çatal

  • Sürekli kendini izlenme

  • Ürün özelliklerinden bağımsız güvenilir çalışma

  • Proses sıcaklığı: -40...+150°C (-40...+302°F)

>>> Liquiphant FTL33 hakkında daha fazla bilgi için...

Ürün seçim kılavuzu

Gıda ve içecek endüstrisinde kullanılan limit seviye siviçlerinin seçim kılavuzu