Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Ağır/ orta ağır ham petrol ayrıştırmayı optimize edin

Daha az bakımla daha kaliteli ham petrol

Çok parametreli kılavuzlu radar teknolojimizle artık daha az bakımla daha kaliteli ham petrol elde edebilirsiniz. Ayrıştırıcı uygulamalarında genellikle arayüz ve genel seviye ölçümünü olumsuz yönde etkileyen bir ara katman (emülsiyon) bulunur. Bu teknoloji özel olarak bu olumsuzlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

Ekstra ağır/orta ağır ham petrol ayrıştırıcılar ©iStockphoto/Strandperle

Öne çıkan avantajları

  • Ayrıştırma prosesinin ölçümünde kesinti olmaz

  • Herhangi bir özel araç kullanmadan kolay montaj ve bakım

  • Ham petrol kalitesinde artış

  • Arayüz ölçümü için çok parametreli probArayüz tabakası ve genel seviye için iki akım çıkışı

Zorluk

Orta ağır ve ağır ham petrolün ayrıştırılmasında (API 15° ila 31° 870 ila 960 kg/m3 (7.3 ila 8 lb/gal)), tek bir cihaz kullanarak genel seviyenin yanı sıra arayüz seviyesinin de hassas bir şekilde ölçümü çok zor olabilir. Bu uygulamalarda genellikle bir ara katman (emülsiyon) tabakası söz konusudur. Bu ara tabakanın 5 cm'yi (2 inç) aşması durumunda standart bir kılavuzlu seviye radarı cihazı arayüz ölçümü yapamayabilir. Kapasitif seviye cihazları ise genel seviyeyi değil, sadece su seviyesini gösterebilir.

Çözümümüz

Patentli çok parametreli kılavuzlu radar cihazımız, geleneksel kılavuzlu radar teknolojisini kapasitif seviye teknolojisiyle birleştirerek bu iki özelliği tek cihazda kullanabilmenizi sağlar. Ara katman (emülsiyon) yaklaşık 5 cm’den (2 inç) fazla kalınlığa ulaştığında sensör otomatik olarak kapasitif moda geçer ve böylece arayüz sürekli tespit edilir.

Koaksiyel problu Levelflex M FMP55

Güvenilir ölçüm:

  • Emülsiyonlu arayüz için

  • Çalkantılı yüzey ve köpük söz konusu olduğunda

  • Değişken ürünler için

  • Yüksek kullanılabilirlik

  • Entegre veri belleği

  • Fabrikada önceden kalibrasyon

  • Her ülkenin kendi dilinde kolay ve menülerle yönlendirilen kullanım konsepti

  • Kontrol veya varlık yönetimi sistemlerine kolay entegrasyon

  • Hızlı karar vermeyi sağlayan hassas enstrüman ve proses hata teşhisi

  • Onaylar: ATEX, IEC Ex, FM, CSA