Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Hafif ham petrol ayrıştırmayı optimize edin

Proses verimliliğini artırın

Yatay hafif petrol ayrıştırıcıları, yüksek gaz-petrol oranlarında ve sabit debili kuyu akışlarında kullanıma uygundur. Hafif petrol (API >31.1°, 870 kg/m3'ten (7.3 lb/gal) daha az) diğer ham petrollerden daha hızlı ayrışır. Bu uygulamada geleneksel ölçüm cihazları sorun yaratabilir. Kılavuzlu radar sistemimiz bu sorunları ortadan kaldırır ve daha hassas ölçüm sağlart.

Hafif ham petrol ayrıştırıcılar ©Fotolia/Strandperle

Öne çıkan avantajları

  • Arayüz ölçümü için çok parametreli probArayüz tabakası ve genel seviye için iki akım çıkışı

  • Herhangi bir özel araç kullanmadan kolay montaj ve bakım

  • Dinlendirme kuyusu gerektirmeyen montaj

  • Ayrıştırma işlemi için ve ayrıştırıcının petrol bölmesinde tek sensör kullanımı

  • Sahada kalibrasyon gerekmez

Zorluk

Günümüzün çoğu yatay hafif petrol ayrıştırıcıları mekanik seviye ve yoğunluk kontrolleriyle donatılmıştır. Mekanik cihazlar çok fazla bakım ister ve üretilen petrole göre adapte edilmelidir. Üretilen petroldeki her türlü değişiklik, ölçüm cihazının da değiştirilmesini gerektirir.

Çözümümüz

Koaksiyel problu kılavuzlu seviye radarımız oluşabilecek proses etkilerini ortadan kaldırır. Sensör önceden kalibre edilmiştir ve “kutusundan çıkarılır çıkarılmaz” kullanılabilir. Bu sayede mevcut ayrıştırıcılara geriye dönük olarak kolayca uyum sağlayabilir. Sensör doğrudan ayrıştırıcının içine monte edilebileceği gibi yan boru içine de monte edilebilir (tutucu). Hem ayrıştırma bölmesinde hem de ayrıştırıcının petrol bölmesinde aynı sensör kullanılabilir. Böylece yedek parça gereksinimi azalmış olur.

Koaksiyel problu Levelflex M FMP55

Güvenilir ölçüm:

  • Emülsiyonlu arayüz için

  • Çalkantılı yüzey ve köpük söz konusu olduğunda

  • Değişken ürünler için

  • Yüksek kullanılabilirlik

  • Entegre veri belleği

  • Fabrikada önceden kalibrasyon

  • Her ülkenin kendi dilinde kolay ve menülerle yönlendirilen kullanım konsepti

  • Kontrol veya varlık yönetimi sistemlerine kolay entegrasyon

  • Hızlı karar vermeyi sağlayan hassas enstrüman ve proses hata teşhisi

  • Onaylar: ATEX, IEC Ex, FM, CSA